linear actuators
Attuatori valvola lineare ML7421/ML8824 serie 1800N
Gli attuatori valvola lineare serie ML7421 e ML8824 sono utilizzati con valvole di dimensioni da DN15 a DN150, con corsa di 20 mm e 38 mm. Vengono utilizzati in una varietà di applicazioni in cui è fondamentale la precisione del controllo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie ML7421 fornisce un controllo 0...10 V CC o 4...20 mA delle valvole di controllo con corsa di 20 mm e 38 mm. La serie ML8824 fornisce un controllo 0...10 V CC, 4...20 mA o flottante 3P delle valvole di controllo con corsa di 20 mm e 38 mm. Gli attuatori vengono utilizzati con valvole filettate nelle serie V5011 e V5013 e con valvole flangiate nelle serie V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 e V5329.
Le varietà includono alimentazione a 24 V CA e 230 V CA, funzionamento manuale, indicazione visiva della posizione. La temporizzazione della corsa ML7421 è di 108 s o 210 s di tempo di esecuzione (rispettivamente per corse da 20 mm e 38 mm), ML8824 con corsa da 20 mm può essere configurato per un tempo di esecuzione da 40 s o 80 s, mentre la versione da 38 mm può essere configurata per un tempo di esecuzione da 80 s e 120 s. Gli attuatori hanno una forza lineare di 1800 N e una classe di protezione IP54. Gli accessori sono disponibili separatamente, come, ad esempio, i kit per alte temperature.