/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori lineari

    Attuatore elettrico per valvole lineari serie ML8824A0

    Interrotto

    Gli attuatori per valvole lineari elettrici Honeywell serie ML8824A offrono controlli modulanti per valvole lineari con segnale di feedback di posizione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori della serie HonML8824 possono essere azionati manualmente tramite la chiave esagonale in dotazione e dispongono della funzione di esclusione manuale. In caso di azionamento manuale durante l'accensione, l'attuatore toglie automaticamente l'alimentazione al motore per garantire la sicurezza. Ruotando la chiave esagonale in senso orario, la connessione dell'attuatore si sposterà verso il basso, ruotandola in senso contrario, la connessione dell'attuatore si sposterà verso l'alto. Questi attuatori sono dotati di controllo a virgola mobile. Quando l'ottavo interruttore DIP sul PCB è ON (ACCESSO) indica che il controllo in virgola mobile e l'attuatore si sposteranno in posizione completamente aperta o completamente chiusa senza essere controllati dal segnale di ingresso. Gli attuatori per valvole a globo di Honeywell sono stati progettati per l'accoppiamento diretto con le valvole a globo della serie V5GV2W e forniscono un controllo preciso per le applicazioni del sistema idraulico HVAC.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Installazione facile e veloce
    • Consumo energetico ridotto
    • Senza manutenzione
    • Modalità di autoadattamento
    • Velocità di marcia regolabile
    • Funzionamento manuale con funzioni di override
    • Direzione di marcia selezionabile
    Certificazioni:
    • III (EN60730-1)
    • IP54 (EN60730)