/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Componenti e accessori

    221455A

    Interrotto

    Le schede di resistori Modutrol IV 221508A sono utilizzate per controllare fino a sei serie 90 in parallelo con un potenziometro da 135 Ohm o un controllo a filo scorrevole serie 90

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La scheda per resistore 221508A può essere configurata per fornire le funzionalità dei kit resistori 4074BYK, 4074EAU, 4074EDC o 4074EED per motori Modutrol IV serie 90. Per le applicazioni 4074BYK, può consentire a un singolo controller di azionare fino a sei motori Modutrol IV M91XX all’unisono. Per l’applicazione 4074EAU, rende un motore M91XX adatto al funzionamento da un controllore 4-20 mA. Nelle applicazioni 4074EED, consente il funzionamento di un massimo di quattro motori M91XX da un segnale 4-20 mA. La scheda per resistore si monta all’interno della scatola di cablaggio del motore ed è dotata di morsetti a vite per il cablaggio in campo.