Componenti e accessori
Feedback di posizione e interruttore ausiliario per pilotaggio SPDT
Il feedback di posizione e gli interruttori ausiliari per servizio pilota SPDT vengono utilizzati in combinazione con gli attuatori per valvole a globo ML6984/ML7984 serie 4000 e superiori (ML6984 solo in modalità a 5 fili).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il feedback di posizione e gli interruttori ausiliari per pilotaggio SPDT vengono utilizzati in combinazione con gli attuatori per valvole a globo ML6984/ML7984 serie 4000 e superiori (ML6984 solo in modalità a 5 fili). Queste schede ausiliarie combinano la funzione di un interruttore ausiliario SPDT a bassa tensione regolabile con un segnale di feedback di posizione da 2 a 10 V CC o da 4 a 20 mA. Hanno un connettore codificato a 4 pin per le comunicazioni dalla scheda madre.