/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatori ad accoppiamento diretto senza ritorno a molla MNxx20 da 175 lb-in. e MNxx34 da 300 lb-in.

    Interrotto

    Gli attuatori per serrande senza ritorno a molla MNxx20/34 con coppia di 175 o 300 lb forniscono un controllo modulante o flottante per valvole rotanti, valvole lineari e applicazioniper serrande dell'aria.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto (DCA) senza ritorno a molla delle serie MNxx20 da 175 lb-in e MNxx34 da 300 lb-in sono utilizzati nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Possono azionare una varietà di elementi di controllo finali a quarto di giro.

    Le applicazioni includono: serrande di controllo della portata, montate direttamente sull'albero motore o a distanza (con l'utilizzo di accessori). Valvole rotanti a quarto di giro, quali le valvole a sfera o quelle a farfalla montate direttamente sull’albero motore. Valvole a sfera o a gabbia a corsa lineare montate con collegamenti per fornire un’attuazione lineare.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Adattatore per albero autocentrante
    • Coperchio di accesso per semplificare il cablaggio
    • Disinnesto per la regolazione manuale
    • Finecorsa meccanici (solo MN6120/MN7220)
    • Interruttori ausiliari interni (solo MN6120/MN7220)
    • Direzione di rotazione selezionabile mediante interruttore
    • Montabile in qualsiasi posizine (senza IP54 se capovolto)
    • Indicatore di posizione meccanico
    Cerificazioni:
    • UL/cUL
    • UL873, n. archivio E4436; n. guida XAPX
    • CE
    • C-TICK
    • Valutazione Plenum UL94