/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore ad accoppiamento diretto con ritorno a molla

    Interrotto

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto (DCA) con ritorno a molla MS7103, MS7503 sono usati nei sistemi HVAC. Azionano una varietà di elementi di controllo finali a quarto di giro, richiedendo un funzionamento a prova di guasto con ritorno a molla.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto (DCA) con ritorno a molla MS7103, MS7503 sono usati nei sistemi HVAC. Azionano una varietà di elementi di controllo finali a quarto di giro che richiedono un funzionamento a prova di guasto con ritorno a molla.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Serrande per il controllo del volume, montate direttamente sull’albero motore o in remoto (con l’uso di hardware accessorio).
    • Valvole rotative a quarto di giro, quali valvole a sfera montate direttamente sull’albero motore.
    • Disponibile con cavo su tutti i modelli
    • Modalità di test veloce
    Certificazioni:
    • UL60730
    • IEC 60730-1 e parte 2–14
    • UL1097 per doppio isolamento
    • Certificazione CE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
    • CE EMC 2004/108/CE
    • I cavi degli interruttori sono solo certificati UL