rotary actuators
MSxx03 Serie Diamond 4,7 N-mm (27 lb-poll) Attuatori ad accoppiamento diretto con ritorno a molla
Utilizzati nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) per azionare una varietà di elementi di controllo finali a un quarto di giro che richiedono un funzionamento a prova di guasto con ritorno a molla.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell è da tempo un marchio leader nel settore degli attuatori e l'attuatore Diamond con ritorno a molla è l'ultima aggiunta alla popolare gamma Honeywell. Potete contare sull'attuatore Diamond per supportare il vostro prodotto con prestazioni affidabili giorno dopo giorno. Un adattatore per albero semplificato e un connettore per condotto integrato consentono di risparmiare spazio ed eliminano la necessità di utensili o connettori aggiuntivi, mentre i connettori per condotto sono girevoli a 360 gradi, consentendo una facile installazione del condotto praticamente a qualsiasi angolazione.La combinazione di alta qualità, piccole dimensioni e prezzo competitivo rende l’attuatore Diamond la scelta perfetta per applicazioni ad alto volume e a bassa coppia, tra cui: unità da tetto, economizzatori, serrande di controllo compatte e valvole di controllo.
Caratteristiche e vantaggi:- Modelli modulanti, universali, di comunicazione Sylk e antincendio e fumo disponibili
- Si adatta facilmente alla maggior parte delle restrizioni di lunghezza, larghezza e profondità
- Coppia 27 lb-in (3 Nm)
- Tensione di alimentazione 24Vac/24VDC
- Basso consumo energetico
- L’adattatore albero autocentrante (SCSA) riduce i tempi di installazione
- Modalità di test rapido della corsa a 30 secondi disponibile
- Con e senza adattatore albero autocentrante
- Con e senza connettori per condotto a 360 gradi
- Con e senza interruttori ausiliari (2 x SPST, fisso a 10° e 80°, 125Vac, 1A)
- UL60730
- IEC 60730-1 e parte 2 – 14
- UL1097 per isolamento doppio
- Certificazione CE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- CE EMC 2004/108/CE
- I cavi degli interruttori sono certificati solo UL
- Livelli di protezione:
- IP54, in posizione orizzontale e cavo giù, IP50 in posizione cavo su.
- NEMA 2
- Resistenza alla fiamma UL94-5VA
- UL2043, cablaggio interruttore dipendente dal condotto
- installazione