/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attuatori rotanti

    Attuatori serie MVN per valvole a sfera serie VBG

    Interrotto

    Gli attuatori per valvole rotative MVN di Honeywell controllano l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), fornendo funzioni a due posizioni o modulanti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per valvole rotative MVN 3 Nm sono utilizzati con le valvole di controllo a sfera bidirezionali VBG2 e tridirezionali VBG3 per controllare l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) per fornire funzioni a due posizioni o modulanti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Senza molla di ritorno
    • Flottante e modulante
    • Salvaspazio, installazione a scatto, non è necessario alcun utensile
    • Indicatore di posizione estensibile per una facile messa in servizio
    • Disponibile con cavo da 1,5 m
    • Compatibile con valvole di controllo a sfera VBG da DN15 a DN32
    • L’attuatore può essere montato sulla valvola in una qualsiasi delle quattro posizioni
    Certificazioni:
    • CE