/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore per serranda non fail-safe 34 Nm serie N34

    Interrotto

    Questi attuatori per serranda ad accoppiamento diretto provvedono al controllo flottante a due posizioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per serranda ad accoppiamento diretto dispongono di un controllo a due posizioni e flottante per serrande dell’aria, unità VAV e di trattamento dell’aria, alette di ventilazione, feritoie e di un controllo affidabile per applicazioni di serrande dell’aria fino a 4,6 m2 (20 Nm) o 7,8 m2 (34 Nm) (serrande non ermetiche; in funzione della resistenza dell’aria).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Nuovo adattatore albero autocentrante
    • Coperchio di accesso per facilitare la connettività
    • Disinnesto per la regolazione manuale
    • Limiti finali meccanici
    • Interruttori ausiliari installabili sul campo
    • Senso di rotazione selezionabile tramite interruttore
    • Montabile in qualsiasi orientamento
    • Indicatore di posizione meccanico