/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attuatori rotanti

    Rotary Actuator

    Interrotto

    Rotary Actuators are equipped with standard On-Off or modulating control quarter-turn electric actuator also provide feedback output signal and dry contact for On-Off version

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Rotary Actuators are for On-Off or modulating control with manual override non-clutch design. Manual operation can be operated without any lever, clutch or brake upon power voltage. It is equipped with standard On-Off or modulating (4~20mA, 1~5V, or 0(2) ~10V select by DIP-switch) control quarter-turn electric actuator

    Features & Benefits:
    • Irreversible worm gear
    • Visual mechanical position indicator for accurate visual reference of valve position
    • Anti-condensation heater and 2 aux. limit switches on standard model
    • Enclosure IP67