Attuatori rotanti
Motore Modutrol IV serie 90
I motori Modutrol IV™ serie 90 Honeywell sono motori a controllo proporzionale modulante senza ritorno a molla.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I motori Modutrol IV™ serie 90 Honeywell sono motori a controllo proporzionale modulante senza ritorno a molla. Questi motori vengono utilizzati con controller che forniscono un’uscita serie 90 per azionare serrande o valvole.
Caratteristiche e vantaggi:- La scatola di giunzione integrata offre protezione dalle intemperie NEMA 3
- Il ritorno a molla integrale riporta il motore in posizione normale quando l’alimentazione viene interrotta
- I motori hanno una corsa regolabile sul campo da 90° a 160°
- Alloggiamento in alluminio pressofuso