/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore ad accoppiamento diretto ritorno a molla 20 Nm

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto con ritorno a molla ad alte prestazioni della serie MS di Honeywell sono progettati e testati per fornire un controllo affidabile del ritorno a molla per serrande e valvole.

    Panoramica

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto con ritorno a molla ad alte prestazioni della serie MS di Honeywell sono progettati e testati per fornire un controllo affidabile del ritorno a molla per serrande e valvole. La serie MS ha un eccellente set di funzionalità che combina flessibilità e semplicità.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Albero Adattatore autocentrante per un funzionamento costante
    • Adattamento automatico su modelli modulanti per la precisione della corsa
    • Selettore per controllo proporzionale o flottante
    • Coperchio collegamenti removibile
    Certificazioni:
    • cULus
    • CE
    • C-tick
    • nominale plenum