/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sfiati dell'aria

    E121 Sfiato automatico dell'aria

    Interrotto

    Il dispositivo di ventilazione automatico E121 è un dispositivo di ventilazione automatico affidabile ed è adatto per lo scarico di aria o gas da impianti di riscaldamento o impianti di processo termico

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole di sfiato automatiche E121 sono ideali per impianti di riscaldamento ad acqua calda e radiatori. All'interno della valvola di sfiato automatica è presente un galleggiante che aziona una leva in base al livello dell'acqua. Quando non c'è acqua nell'alloggiamento, il galleggiante apre la valvola. L'aria può quindi essere sfiatata dall'impianto di riscaldamento durante il riempimento. Una volta riempito l'impianto di riscaldamento, l'acqua in entrata chiude la valvola e la valvola di sfiato viene chiusa.L'acqua contiene solitamente ossigeno che, durante il funzionamento dell'impianto, si disperde e si raccoglie nel punto più alto. La valvola di sfiato automatica deve quindi essere installata nella posizione di raccolta dell'aria.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Ampia gamma di applicazioni
    • Con la valvola di intercettazione Z121 A installata, è possibile pulire o sostituire la guarnizione e i componenti interni senza svuotare l'impianto.
    • Galleggiante in materiale sintetico di alta qualità e resistente al calore.
    • Componenti di tenuta in elastomero resistente al calore.