Prodotti HVAC e industriali
Interruttori di pressione negativa Fema VCM
Il pressostato negativo VCM FEMA è un alloggiamento robusto, realizzato in alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare, che rileva anche la differenza di pressione relativa alla pressione atmosferica ed è calibrato per la caduta di pressione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pressostati negativi FEMA VCM rilevano la differenza di pressione relativa alla pressione atmosferica. Tutti i dati relativi ai campi di pressione di commutazione e quindi anche le divisioni di scala sui dispositivi di commutazione devono essere intesi come la differenza di pressione tra la pressione atmosferica rilevante e la pressione di commutazione impostata. Il punto di riferimento "zero" sulla scala dell'unità corrisponde alla pressione atmosferica rilevante.
Le serie VCM sono tarate per la pressione in caduta. Ciò significa che la pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione alla caduta della pressione. Il punto di reset è maggiore per una misura pari alla differenza di intervento. Temperature del fluido più alte sono possibili se mediante apposite misure si evita di superare i suddetti valori limite nell'unità di comando. Presenta una filettatura esterna G 1/2 (attacco manometro) conformemente alla norma DIN 16 288 e una filettatura interna G 1/4 in conformità con la norma ISO 228 Parte 1.
Caratteristiche e Benefici:- Alloggiamento robusto (200) in alluminio pressofuso resistente all’acqua di mare
- Temperature del fluido più elevate sono possibili a condizione che i valori limite di cui sopra per il dispositivo di commutazione siano garantiti da misure adeguate
- Calibrato per la perdita di pressione
- La pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione a pressione in diminuzione
- Regolabile dall’esterno con cacciavite
- Filettatura esterna G 1/2 (attacco manometro) secondo DIN 16 288 e filettatura interna G 1/4 secondo ISO 228 Parte 1.
- IEC 61508-2
- DIN 16 288
- ISO 228 Parte 1
Altro
- Brand
- FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA