/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di CO2 e di qualità dell'aria

    Sensori di anidride carbonica (CO2) della serie HSCD

    I sensori di condotti a anidride carbonica sono progettati per il monitoraggio dei gas di scarico di CO2 in non pericoloso aree. Questa serie utilizza un sensore elettrochimico a largo spettro e lunga durata per misurare la quantità di CO2.

    Panoramica

    I sensori di anidride carbonica (CO2) della serie Honeywell HSCD includono due tipi: installazione interna e installazione di condotti. Sono principalmente utilizzati per rilevare la concentrazione di anidride carbonica nell'aria presente nelle aree interne e dei condotti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzare sensori NDIR ad alta precisione a lunghezza d'onda singola/doppia lunghezza d'onda
    • Funzione di visualizzazione opzionale, il display digitale LCD si vede chiaramente
    • Il Modulo componente di rilevamento CO2 può essere sostituito in loco
    • Multiplo progettazione di protezione software e hardware garantisce un'elevata stabilità
    • I sensori di CO2 possono essere calibrati manualmente in loco
    • Il tipo a condotto d'aria adotta un design a snapon clamshell senza vite, facilitando l'impianto elettrico e la messa in servizio
    • Resistenza RS485 integrata per facilitare la messa in servizio (solo modelli Modbus)
    • Il design di isolamento RS485 può isolare l'alta tensione e migliorare l'immunità ai loop di terra e alle interferenze di segnale in modalità comune (solo modelli Modbus)
    Certificazioni:
    • CE
    • RoHs