Pressostati e sensori di pressione
Pressostato Fema DWR
I pressostati DWR Fema monitorano la sovrapressione di vapore, acqua calda, gas combustibili e carburanti liquidi e sono adatti come pressostati o limitatori di pressione per gas, liquidi gas e liquidi combustibili (olio) e sistemi a vapore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Serie DWR, particolarmente idonei come pressostati o limitatori di pressione per gas combustibili (foglio di lavoro DVGW G 260) e carburanti liquidi (ad es. olio combustibile), nonché per sistemi a vapore conformemente a TRD 604 e sistemi per acqua calda conformemente alla norma DIN EN12828, sistemi conformi alle norme DIN EN12952-11 e DIN EN12953-9.
Il DWR viene utilizzato per monitorare le pressioni massime e quelle minime. Questo pressostato ha una costruzione speciale ed è stato collaudato con 2 milioni di cicli di funzionamento. Esistono i test TÜV e DVGW.
Caratteristiche e Benefici:- adatto come pressostato o limitatore di pressione per gas combustibili
- Alloggiamento robusto (700) in alluminio pressofuso resistente all’acqua di mare
- testato con 2 milioni di cicli operativi
- utilizzato per monitorare le pressioni massime e minime
- Temperature del fluido più elevate sono possibili a condizione che i suddetti valori limite per il dispositivo di commutazione siano garantiti da misure adeguate (ad es. sifone)
- Pressostato o limitatore di pressione (con interblocco esterno)
- Montaggio Direttamente sulla linea di pressione (attacco manometro)
- Sistemi secondo TRD 604
- Sistemi secondo DIN EN12828
- Foglio di lavoro DVGW G 260
- DIN EN764-7
- secondo IEC 61508-2
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Maximum Operating Pressure : 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint : 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint : 6 bar (air pressure)
- Brand : CentraLine|FEMA|Honeywell
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione