/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori di temperatura

    C7150 Duct or Discharge Air Temp Sensor

    Interrotto

    C7150 solid state mixed air sensors are used with Honeywell economizer logic modules and W973 and M7415 to proportion outdoor and return-air dampers in economizer systems.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    C7150 solid state mixed air sensors are used with Honeywell economizer logic modules and W973 and M7415 to proportion outdoor and return-air dampers in economizer systems.

    Features & Benefits:
    • Uses thermistor sensing element in ventilation duct systems
    • Negative temperature coefficient (NTC) causes resistance to decrease as sampled air temperature increases
    • Resistance change used as in input to control W973 and M7415
    • Requires no settings or calibration
    • Mounts on duct surface with four screws (not supplied)
    Certifications:
    • UL: Component Recognized
    • CE: Report GV97-011