electrical energy meters
Contatore elettrico
Contatore di energia elettrica con lettura diretta di tutti i dati rilevanti, quali energia (totale e parziale), corrente e tensione per ogni fase e potenza attiva e reattiva per ogni fase e per le tre fasi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il contatore dell’energia elettrica con lettura diretta di tutti i dati rilevanti, quali energia (totale e parziale), corrente e tensione per ogni fase e potenza attiva e reattiva per ogni fase e per le tre fasi.
Caratteristiche e Benefici:- Visualizzazione di potenza attiva, tensione e corrente per ogni fase
- Display a 7 cifre, lettura chiara con cifre alte 6 mm
- LCD retroilluminato
- Contabilizzazione totale e parziale dell’energia consumata, parziale azzerabile
- Il rapporto CT è bloccato tramite un ponte di filo
- Visualizzazione della potenza istantanea per ogni fase e per tutte le fasi
- Potenza reattiva per ciascuna e/o tutte le fasi disponibile tramite interfaccia
- Valore energetico leggibile senza alimentazione
- Chiara indicazione di guasto
- EEM400C-DM-MID
- EEM400C-D-MO-MID
- EEM400C-DP-MID
- Certificazione MID