/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contatori di energia elettrica

    Contatore di energia monofase

    Interrotto

    L'AAE1 è un contatore elettronico monofase moderno. È molto poco ingombrante e, al contempo, grazie alla classe di precisione 1 o B è molto preciso nella registrazione dei consumi energetici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L'AAE1 è un moderno contatore elettronico monofase. È molto poco ingombrante e allo stesso tempo, grazie alla classe di precisione 1 o alla classe di precisione B, è molto preciso nel registrare il consumo di energia. Poiché il contatore è dotato di un contatore di alta qualità, può essere facilmente agganciato a una guida top-hat, indipendentemente dalla sua posizione. Un backstop garantisce una fatturazione esatta. Il contatore può essere letto in qualsiasi momento senza alimentazione. I contatori di energia monofase possono essere agganciati a una guida DIN secondo la norma DIN 50 022 (35 mm). Possono essere utilizzati solo in armadi di installazione con grado di protezione IP 51 (a tenuta di polvere e umidità).