/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Contatori di energia elettrica

    Contatore di energia trifasico

    Interrotto

    AAE3 con contatori di energia trifase compatti da 65 amp per la misurazione dell'energia primaria e secondaria, contatori di corrente trifase 3 × 230/400V AC 50 Hz, 10 (65) A e display a 7 cifre per 1 o 2 tariffe.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    AAE3, i contatori di energia trifase compatti da 65Amps per la misurazione dell'energia primaria e secondaria i contatori di corrente trifase 3 × 230/400V AC 50 Hz, 10 (65) A e display a 7 cifre per 1 o 2 tariffe, coperchio di tenuta disponibile come accessorio, con classe di precisione 1 secondo IEC 62053-21 o B secondo EN 50470-3 fornisce anche l'uscita S0.