electrical energy meters
Contatore di energia trifasico AWD3
I contatori di energia AWD3 trifase sono dotati di connessione al trasformatore. Possono sostituire i contatori di energia e i trasformatori di corrente difettosi quando il sistema è in funzione e sono disponibili in un design a una o due vie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I contatori di energia trifase AWD3 sono dotati di un trasformatore di corrente. Utilizzando un trasformatore di corrente, è possibile sostituire i contatori di energia e i trasformatori di corrente difettosi quando il sistema è in funzione, i contatori di energia sono disponibili in versione unidirezionale o bidirezionale. I contatori di energia si collegano alla famiglia di dispositivi Saia PCD tramite un'interfaccia integrata S-Bus, M-Bus o Modbus, per leggere i dati rilevanti come energia, corrente, tensione e potenza (attiva e reattiva). A seconda del tipo di interfaccia, i contatori di energia sono disponibili in versione unidirezionale o bidirezionale. AWD3 Contatore di energia bidirezionale trifase per la misurazione dei convertitori di corrente con uscita S0 integrata Contatore di energia bidirezionale con display LC e interfaccia S0 integrata. L'interfaccia S0 è un'interfaccia hardware utilizzata per la trasmissione delle misure nell'automazione degli edifici.