/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contatori di energia elettrica

    Trasformatore di corrente a nucleo diviso

    Interrotto

    Il trasformatore a nucleo diviso è un trasformatore di corrente (TC) utilizzabile solo per misurare correnti elettriche alternate. È adatto solo per il montaggio su conduttori primari isolati in un luogo protetto dalle intemperie e asciutto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I trasformatori di corrente a nucleo diviso sono stati progettati appositamente per operazioni facili e sicure di installazione, collaudo e manutenzione della centralina, grazie alle dimensioni compatte dei prodotti e al loro sistema di montaggio flessibile. Le condizioni operative ideali per i trasformatori di corrente si hanno quando il circuito collegato ai terminali secondari del trasformatore è chiuso permanentemente. L'apertura accidentale potrebbe generare condizioni critiche, come sovratensioni proporzionali al rapporto di trasformazione del trasformatore, magnetizzazione del suo nucleo o surriscaldamento all'interno della centralina.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Misurazione e analisi dei parametri elettrici nei quadri di sottodistribuzione e nei Power center
    • Applicazioni in cui è necessario programmare una manutenzione preventiva
    • Analisi della qualità dell’alimentazione in cui il profilo di carico deve essere controllato e i picchi monitorati
    • Analisi del livello delle armoniche, monitoraggio del THD, fattore di potenza e cosphi
    • Rilevamento di sovracorrenti, sbalzi e cali di tensione, picchi di potenza
    • Sottomisurazione e ripartizione dei costi: -
    • In applicazioni residenziali: garage, cantine, appartamenti, sistemi di ventilazione e condizionamento
    • Nel settore commerciale: centri commerciali, uffici, centri espositivi, porti, hotel, campeggi
    • In applicazioni industriali: misurazione oggetto di singole macchine, linee di produzione, uffici e sistemi di generazione di energia
    • Sistemi ad alta efficienza e integrazione nei building automation systems