/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Misuratori idronici

    Contatore idronico a ultrasuoni EW773

    Interrotto

    Il misuratore idronico a ultrasuoni Honeywell è un contatore statico di calore o acqua refrigerata compatto con misurazione a ultrasuoni, composto da un calcolatore elettronico di energia, un sensore di flusso e due sensori di temperatura.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il misuratore idronico a ultrasuoni di Honeywell è un contatore statico compatto dell'acqua di riscaldamento o refrigerata con misurazione elettronica basata sul principio a ultrasuoni, costituito da un calcolatore di energia elettronico, un sensore di portata a ultrasuoni e due sensori di temperatura. Viene utilizzato per la misurazione dell'energia di riscaldamento e/o raffrescamento idronico leggendo il volume e la temperatura di alimentazione/ritorno. Dispone di un calcolatore di energia elettronico con alimentatore e cavo di collegamento fisso o avvitato al sensore di portata ad ultrasuoni.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elevata efficienza della batteria e durata di 11 anni
    • Elevata stabilità a lungo termine, testata e verificata da test AGFW indipendenti
    • Insensibile allo sporco
    • Opzionalmente con radio integrata, Open Metering Standard con frequenza 868MHz
    • Lettura remota (AMR) fino a due moduli plug & play aggiuntivi
    Certificazioni:
    • Riscaldamento: MID classe 2 (DE-10-MI004-PTB013)
    • Raffreddamento: PTB K 7.2