/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Relè e interruttori

    Relè elettrici/pneumatici RP418/RP818

    Interrotto

    I relè elettrici/pneumatici RP418 e RP818 sono elettrovalvole che aprono e chiudono l’alimentazione dell’aria ai controlli pneumatici. L’ingresso di controllo è un segnale di tensione on-off al segnale RP418A-C e 24V al RP818A e B.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I relè elettrici/pneumatici RP418 e RP818 sono elettrovalvole che aprono e chiudono l’alimentazione dell’aria ai controlli pneumatici. L’ingresso di controllo è un segnale di tensione di linea on-off al segnale RP418A-C e 24V  CA  al segnale RP818A e B.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzabile come relè deviatore, relè selettore o relè di arresto e fuoriuscita
    • Montaggio e funzionamento in qualsiasi posizione
    • Montaggio diretto su attuatori MP516A, valvole VP516C o regolatori di pressione PP901B e PP902D
    • Disponibile con fili conduttori, scatola di giunzione o collegamenti elettrici a innesto
    Certificazioni:
    • RP418A, RP818A:
    • Certificazione UL, guida Y10Z
    • RP418B, RP818B, RP418C:
    • Componente riconosciuto UL, File MP1502, Vol. 11, Sec. 1
    • Riconosciuto CSA, N. file LR50900