/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    thermostats

    Termostato touch screen WTS

    Interrotto

    Il termostato touch screen serie WTS è un dispositivo per controllo temperatura con un display LCD extra-large, interfaccia touch capacitiva con icone a colori e selezione manuale o automatica della velocità della ventola.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il termostato touch screen serie WTS è un dispositivo per controllo temperatura con display LCD extra-large, interfaccia touch capacitiva con icone a colori e selezione manuale o automatica della velocità della ventola.

    L’unità monitora la temperatura ambiente effettiva e la temperatura impostata in tempo reale, per controllare l’apertura/chiusura delle valvole e la velocità della ventola nelle unità ventilconvettore e regolare la temperatura ambiente per un comfort maggiore dell’occupante. Disponibile in una varietà di opzioni, tra cui guscio in bianco o nero, display dell’umidità, comunicazioni Modbus e supporto per ventola ECM.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Display LCD extra-large e interfaccia operativa
    • Selezione del display della temperatura (temperatura ambiente o temperatura impostata)
    • Sensore della temperatura integrato
    • Selezione manuale o automatica della velocità della ventola
    • Protezione antigelo
    • Blocco/sblocco dei pulsanti di funzionamento
    • Arresto temporizzato
    Certificazioni:
    • CE
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta