/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a farfalla

    MIXER/MATRICE DIGITALE - 8 INGRESSI E 8 USCITE

    Mixer/Matrice Digitale 8 ingressi e 8 uscite. 8 ingressi bilanciati MIC/LINE con connettori Euroblock, 8 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 8 uscite bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione Phantom 12V.

    Panoramica

    Mixer/Matrice Digitale 8 ingressi e 8 uscite. 8 ingressi bilanciati MIC/LINE con connettori Euroblock, 8 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 8 uscite bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione Phantom 12V. DSP 32 bits/48KHz. Funzione paging in tempo reale anche tramite il microfono di un dispositivo mobile (smarthone, tablet, PC). Interfaccia TCP/IP per il controllo da remoto e 2 porte GPI. Controllabile da pannello da parete MP MFC, dispositivi mobili (iOS, Android, Windows) e dispositivi di 3° parti. Dimensioni 44x483x360mm, peso 3,2Kg. Alimentazione 100- 240Vac.