/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a farfalla

    PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE - COMPATIBILE CON MIXER MPM80

    Pannello di controllo digitale compatibile con il mixer/matrice MP M40 e MP M80 (max 8 MP MFC per ogni mixer/matrice). Selezione delle zone, selezione delle sorgenti, regolazione del volume e richiamo di preset. Display grafico 3,5"

    Panoramica

    Pannello di controllo digitale compatibile con il mixer/matrice MP M40 e MP M80 (max 8 MP MFC per ogni mixer/matrice). Selezione delle zone, selezione delle sorgenti, regolazione del volume e richiamo di preset. Display grafico 3,5". 2 connettori RJ45 per la connessione. Dimensioni 89x89x36mm, peso 100g. Colore bianco.