/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Valvole di espansione

    Valvola miscelatrice termostatica TM200

    Le valvole miscelatrici termostatiche di questo tipo consentono il controllo della temperatura dell’acqua

    Panoramica

    Per il controllo centralizzato sulle unità di alimentazione dell’acqua calda o per il controllo localizzato adiacente alle uscite per l’uso in punti. Negli impianti di riscaldamento con riscaldamento a pavimento o per limitare

    le temperature di ritorno della caldaia Se un sistema include un circuito di circolazione dell’acqua calda, è necessario installare un’unità del ritardatore del flusso di ritorno KB 191 (vedere accessori) per evitare il riflusso dell’acqua fredda e il raffreddamento dell’acqua miscelata alle uscite.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Elemento termostatico ad alta sensibilità in grado di rilevare la temperatura dell’acqua in tutto l’impianto, anche a portate basse
    • Comando intuitivo per l’impostazione della temperatura desiderata dell’acqua
    • Dispositivo di protezione dell’acqua calda che interrompe automaticamente l’affluenza dell’acqua calda nel caso in cui si verifichi un problema con l’affluenza dell’acqua fredda, se la temperatura dell’acqua in ingresso è almeno 10 K più alta rispetto all’impostazione dell’acqua miscelata
    • Interruzione automatica dell’affluenza dell’acqua fredda nel caso in cui si verifichi un problema con quella dell’acqua calda
    • Conforme alle raccomandazioni KTW relative all’acqua potabile
    • Componenti interni fabbricati in materiali resistenti al calcare