Valvole a globo
Valvole deviatrici lineari di grandi dimensioni flangiate a 3 vie serie V5050B PN16
Le valvole di controllo lineare della serie V5050B sono valvole di controllo deviatrici a 3 vie, adatte a regolare il flusso di acqua calda e refrigerata con coefficiente KVS di ampia portata.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole deviatrici V5050B sono utilizzate principalmente per modulare il controllo dell’acqua calda e refrigerata in sistemi idronici a circuito chiuso con fino al 50% di glicole.
Sono a 3 vie deviatrici e possono essere azionate da attuatori lineari con corsa da 38 mm, come ML6421B, ML7421B e ML8824. Corpo valvola in ghisa con connessioni terminali flangiate. Basse perdite della sede con guarnizione autoregolante. Posizionamento accurato per garantire un controllo della temperatura di alta qualità. Caratteristica del flusso lineare. Classe di pressione PN16, intervallo delle dimensioni del collegamento DN100-150.