/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvole lineari tridirezionali V5833A, tenuta piatta, PN16.

    Interrotto

    Valvole miscelatrici tridirezionali serie V5833A con tappo a pressione bilanciata in DN25, DN32 e DN40, per l’uso in applicazioni con valvole più piccole, per un controllo maggiore in pacchetti compatti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie V5833A con tappo a pressione bilanciata è disponibile nelle dimensioni DN25, DN32 e DN40, con thread esterno del tubo e guarnizione piatta per la massima flessibilità di collegamento delle tubazioni. È disponibile un’ampia gamma di valori KVS, per adattarsi a numerose applicazioni. Una corsa lunga 6,5 mm consente un controllo preciso dell’attuatore modulante.

    Le valvole vengono utilizzate con attuatori elettrici compatti per formare un gruppo efficiente in termini di spazio, ma con prestazioni molto elevate. La caratteristica del flusso è lineare (con un valore KVS di una misura più piccolo sulla porta B per un controllo ottimale). Azione della valvola: la porta ad A è aperta con lo stelo nella posizione inferiore.