Valvole a globo
Valvole lineari tridirezionali V5833C, tenuta piatta, PN16.
Valvole di miscelazione tridirezionali serie V5833C con tubazioni di bypass in DN15 e DN20, per l’uso in applicazioni con valvole di zona compatte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie V5833C è disponibile nelle dimensioni DN15 e DN20, con thread esterno del tubo, guarnizione piatta e connessioni a 4 tubi per la massima flessibilità di collegamento delle tubazioni. I due collegamenti dei tubi sulla porta B consentono di convogliare in parallelo sia i tubi di alimentazione sia quelli di ritorno. È disponibile un’ampia gamma di valori KVS, per adattarsi a numerose applicazioni. Sono disponibili valvole con corsa di 2,5 mm per il controllo on/off 2-P, nonché versioni con corsa di 6,5 mm per il controllo modulante.
Le valvole sono utilizzate con attuatori termoelettrici ed elettrici compatti per un assemblaggio compatto. La caratteristica del flusso per le valvole con corsa di 6,5 mm è equipercentuale sulla porta A e lineare sulla porta B (con un valore KVS di una misura più piccolo per un controllo ottimale). Azione della valvola: la porta ad A è aperta con lo stelo nella posizione inferiore.