/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole di controllo indipendenti dalla pressione

    Valvola ad alte prestazioni per aria compressa

    Honeywell fornisce valvole ad alte prestazioni per l’aria compressa che sono valvole di sicurezza ad alte prestazioni a carico diretto con dispositivo di sollevamento.

    Panoramica

    Honeywell fornisce valvole ad alte prestazioni per l’aria compressa che sono valvole di sicurezza ad alte prestazioni a carico diretto con dispositivo di sollevamento. Proteggono i recipienti di aria compressa pressurizzata (cilindri, serbatoi) da una pressione eccessiva e sono utilizzati per compressori e altri scopi industriali. Queste valvole sono adatte per gas ad aria compressa, non tossici, non corrosivi e non infiammabili che possono essere scaricati nell’atmosfera.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Robusta costruzione in metallo
    • Meccanismo di sollevamento a prova di movimento che non ammette alcun carico aggiuntivo
    • Impostare la regolazione della pressione in fabbrica
    • Impostare le impostazioni di pressione possibili tra 0,5 e 30 bar a intervalli di 0,1 bar
    • Basso peso
    • Affidabile e comprovato