/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole di controllo indipendenti dalla pressione

    Serie PICV - VPE Accessories

    Le valvole di controllo dalla pressione (PICV) sono la scelta perfetta per efficiente HVAC applicazioni in tutti gli edifici commerciali. Le dimensioni DN15, DN20 e DN25 offrono una soluzione affidabile per un controllo del flusso nei sistemi HVAC.

    Panoramica
    Le valvole di controllo indipendenti dalla pressione (PICV) della serie VPE di Honeywell offrono una soluzione innovativa per il controllo dei fluidi nei sistemi HVAC. Combinando le funzionalità di una valvola di pressione differenziale controller, di regolazione e di una valvola di controllo a 2 vie in un'unica unità, queste valvole garantiscono prestazioni ottimali nei sistemi idronici.

    Il design mantiene una pressione differenziale costante attraverso la valvola, garantendo portate stabili nonostante le variazioni di pressione del sistema. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per i sistemi a portata variabile che utilizzano pompe azionate da invertitore. Inoltre, la serie VPE è caratteristiche di un robusto design resistente allo sporco, che le consente di funzionare efficacemente in condizioni di fluidi difficili senza intasamento, migliorando l'affidabilità e riducendo le esigenze di manutenzione.

    La facile manutenzione è facilitata dai componenti interni, che possono essere rapidamente rimossi per la pulizia. Le valvole VPE consentono inoltre di regolare l'apertura della valvola, consentendo portate massime preimpostate su misura per specifici requisiti operativi. Questa adattabilità migliora il controllo termico, rendendoli ideali per l'uso in varie applicazioni commerciali e industriali.

    Costruite con materiali di alta qualità, tra cui l'ottone DZR, le valvole della serie VPE sono conformi a rigorosi standard industriali, garantendo durata e prestazioni elevate per tutta la loro vita operativa.



    Caratteristiche Design integrato: combina un pressione differenziale controller, valvola di regolazione e valvola di controllo a 2 vie in un'unica unità.

    Controllo flusso costante: mantiene una pressione differenziale costante, garantendo portate stabili anche con pressioni variabili del sistema.

    Costruzione resistente allo sporco: progettata per funzionare efficacemente in condizioni di fluido difficili, riducendo al minimo l'intasamento e migliorando l'affidabilità.

    Facile manutenzione: i componenti interni sono facilmente rimovibili per una facile pulizia e manutenzione.

    Portate regolabili: dispone di un meccanismo di apertura della valvola regolabile, che consente di preimpostare portate massime adatte alle esigenze del sistema.

    Materiali di Alta Qualità: Costruito in ottone DZR di lunga durata, garantisce longevità e conformità agli standard del settore.

    Compatibilità con gli attuatori: si integra perfettamente con gli attuatori Honeywell per l'automazione e il controllo avanzato nei sistemi HVAC.

    Benefici:
    Efficienza del sistema migliorata: semplifica il controllo dei fluidi, riducendo il consumo di energia e prolungando la durata delle apparecchiature.

    Tempi di inattività operativi ridotti: la manutenzione semplificata e le prestazioni affidabili riducono al minimo le interruzioni del servizio.

    Controllo della temperatura migliorato: fornisce una distribuzione termica precisa, migliorando il comfort generale e le prestazioni del sistema in ambienti commerciali e industriali.

    Flessibilità e personalizzazione: consente impostazioni operative su misura, soddisfacendo requisiti specifici di riscaldamento e raffreddamento.

    Maggiore affidabilità: il design resistente allo sporco garantisce un funzionamento affidabile in diverse condizioni, contribuendo all'affidabilità del sistema a lungo translation.

    Installazione semplificata: la combinazione di più funzioni in un'unica unità riduce la complessità e i costi di installazione.

    Standard di prestazioni elevate: il rispetto di rigorosi parametri di riferimento garantisce agli utenti la qualità e l'efficacia del prodotto.

    RoHS, prestazioni testate da BSRIA