Valvole di controllo indipendenti dalla pressione
Collegamento di misurazione della valvola lineare V5005
Le connessioni di misurazione per valvole lineari V5005 sono adatte per essere utilizzate in sistemi a flusso variabile e costante con un controller di flusso e un controller di temperatura a corsa completa e piena autorità in una valvola.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le connessioni di misurazione della valvola lineare V5005 sono valvole di controllo indipendenti dalla pressione dotate di un attuatore che realizza un controllo della temperatura modulante a corsa completa. Possono essere utilizzati come limitatori di portata costanti in sistemi a flusso costante (senza attuatore) o come valvola di controllo indipendente dalla pressione in sistemi a flusso variabile. V5005 è utilizzato tipicamente per il bilanciamento e il controllo della temperatura di ventilconvettori, condizionatori d'aria installati a soffitto e sistemi di riscaldamento monotubo. Dispone di dispositivi di preimpostazione bloccabili, predisposizione con scala di flusso visiva che indica direttamente il numero preimpostato di litri all'ora, preimpostazione manuale senza bisogno di attrezzi e può bilanciare un sistema, anche se sono in funzione solo alcune parti di un edificio. Include la funzione di arresto di emergenza con tappo di plastica non per uso permanente. Capacità di misurazione per applicazioni problematiche con zone non morte resistenti allo sporco nelle valvole. Il flusso continuo assicura effetti autopulenti.
Caratteristiche e Benefici:- Prestazioni di flusso precise e indipendenti dalla pressione
- Massimo potenziale di risparmio energetico grazie all’efficiente trasferimento di energia e alla velocità ridotta della pompa
- Possibilità di misurazione per trovare il set point ottimale per la pompa
- Disponibili versioni con o senza attacchi di misura
- Movimenti ridotti degli attuatori poiché le fluttuazioni di pressione non influenzano la temperatura richiesta
- Nessun calcolo complesso necessario per la selezione
- Nessun metodo di bilanciamento necessario per la messa in servizio
- Ampia gamma di applicazioni
- Facile messa in servizio
- Facile manutenzione