Valvole regolatrici della pressione
Valvola di sicurezza a diaframma da 3/4" + 1"
La valvola di sicurezza a diaframma SM 120 rappresenta l’ultima linea di protezione per gli impianti di riscaldamento. In caso di emergenza devono quindi avere la capacità di scaricare tutto il contenuto di un cilindro sotto forma di vapore
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La valvola di sicurezza a diaframma SM 120 rappresenta l’ultima linea di protezione per gli impianti di riscaldamento. In caso di emergenza devono quindi avere la capacità di scaricare tutto il contenuto di un cilindro sotto forma di vapore
Caratteristiche e vantaggi:- Per impianti di riscaldamento secondo DIN 4751
- Costruzione testata secondo TRD 721
- Protetto contro il successivo reset
- Per sistemi di uscita di grandi dimensioni è possibile montare fino a tre valvole in parallelo con scariche separate