/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Valvole regolatrici della pressione

    Valvola di riduzione della pressione D06

    Interrotto

    La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche. L’installazione della valvola di riduzione della pressione consente di evitare danni da pressurizzazione e di ridurre il consumo di acqua. Anche la pressione impostata viene mantenuta costante, anche in presenza di un’ampia fluttuazione della pressione di ingresso. Vi è una riduzione della pressione di esercizio e il mantenimento a un livello costante riduce al minimo il rumore di flusso nell’installazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Peso ridotto
    • Filtro fine integrato
    • La pressione di uscita viene impostata ruotando la manopola di regolazione
    • La pressione impostata è indicata direttamente sulla scala del setpoint
    • La molla di regolazione non è a contatto con l’acqua potabile
    • Disponibile anche senza raccordi
    • Facile retrofit in grado di convertire la valvola in una combinazione di filtri a risciacquo inverso
    • Può essere retroinstallato con una valvola di non ritorno di ingresso
    • Bilanciamento della pressione di ingresso: la pressione di ingresso fluttuante non influenza la pressione di uscita
    Certificazioni:
    • DVGW