pressure regulating valves
Valvola di riduzione della pressione
Le valvole di riduzione della pressione riducono la pressione di ingresso in una pressione di esercizio costante, filtrando particelle di condensa, polvere, olio e ruggine.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole di riduzione della pressione riducono la pressione di ingresso in una pressione di esercizio costante, filtrando particelle di condensa, polvere, olio e ruggine.
Caratteristiche e Benefici:- Limite superiore della capacità d’aria 10 Nm3/h
- Indicazione del manometro in uscita da 0 a 2 bar (da 0 a 30 psi)
- Filtro sub-micron per la separazione della polvere e la separazione dei condensati
- Valvola limitatrice di pressione, fissata a 175 kPa