Valvole regolatrici della pressione
Valvola con modello di bassa pressione
La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche. L’installazione della valvola di riduzione della pressione consente di evitare danni da pressurizzazione e di ridurre il consumo di acqua. Anche la pressione impostata viene mantenuta costante, anche in presenza di un’ampia fluttuazione della pressione di ingresso. Vi è una riduzione della pressione di esercizio e il mantenimento a un livello costante riduce al minimo il rumore di flusso nell’installazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Peso ridotto
- Filtro fine integrato
- La pressione di uscita viene impostata ruotando la manopola di regolazione
- La pressione impostata è indicata direttamente sulla scala del setpoint
- La molla di regolazione non è a contatto con l’acqua potabile
- Disponibile anche senza raccordi
- Facile retrofit in grado di convertire la valvola in una combinazione di filtri a risciacquo inverso
- Può essere retroinstallato con una valvola di non ritorno di ingresso
- Bilanciamento della pressione di ingresso: la pressione di ingresso fluttuante non influenza la pressione di uscita
- DVGW