/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di illuminazione

    D254.FET Discesa a muschio

    Interrotto

    INNCOM Honeywell offre dimmer MOSFET a 2 canali D254.FET per soddisfare le esigenze della maggior parte delle lampade attualmente disponibili. I dimmer D254.FET con bordo posteriore sono progettati per lampade CFL e LED a incandescenza e dimmerabili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    INNCOM by Honeywell offre una varietà di dimmer passo-passo per soddisfare le esigenze della maggior parte dei tipi di lampade attualmente disponibili. D254.FET I dimmer MOSFET a 2 canali hanno una capacità di 800W (2 x 400 W per canale) o una capacità di 550W a uscita singola. I dimmer D254.FET con bordo posteriore sono progettati per lampade CFL e LED a incandescenza e dimmerabili.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Attenuazione - 100240V CA, 2x600W bordo anteriore o 2x400W bordo posteriore
    • Valore nominale del contatto relè - 120240V CA, 1500W. Utilizzato per scollegare il circuito del traferro
    • Comunicazione bus S5 cablato
    • morsettiera Connettori morsettiera a sgancio rapido
    • Custodia montabile su guida DIN
    Certificazioni:
    • CE
    • FCC
    • Codificato UL
    Specifiche

    Altro

    • Maximum Power Consumption
      • 1500 watt
      • 600 watt
    • Operating Frequency
      • 50
      • 60 hertz
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Mounting Type
      • DIN Rail inch
    • Control Type
      • Dimming
      • Lamp Dimmer

    Altro

    • Maximum Power Consumption
      • 1500 watt
      • 600 watt
    • Operating Frequency
      • 50
      • 60 hertz
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Mounting Type
      • DIN Rail inch
    • Control Type
      • Dimming
      • Lamp Dimmer
    • Maximum Power Consumption : 1500 watt|600 watt
    • Operating Frequency : 50|60 hertz
    • Brand : Honeywell Hospitality
    • Mounting Type : DIN Rail inch
    • Control Type : Dimming|Lamp Dimmer