/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di illuminazione

    Diminuzione centro di carico

    Interrotto

    Load Center Dimmers offre dimmer graduali per la maggior parte dei tipi di lampade disponibili. Sono ideali per circuiti con carico al tungsteno, resistivo e induttivo, comprese lampade a incandescenza a tensione di rete, alogene e a bassa tensione

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I bordi di uscita dei Load Center Dimmers sono ideali per lampade a incandescenza a tensione di rete, CFL dimmerabili e lampade LED. L’utilizzo di un dimmer del bordo posteriore fornisce anche lo stile di dimmer più silenzioso per i progetti in cui il rumore è un problema. I dimmer laterali di entrata e di uscita INNCOM by Honeywell sono dotati di protezione da sovracorrente e di un relè a vuoto d’aria per proteggere i circuiti da sovratensioni e brownout. Queste caratteristiche aumentano anche la durata della lampada proteggendo al contempo il tecnico durante le attività di manutenzione. I dimmer D254 sono disponibili in custodie montabili su guida DIN.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzato per scollegare il circuito del traferro
    • Comunicazione bus S5 cablato
    • morsettiera Connettori morsettiera a sgancio rapido
    • Custodia montabile su guida DIN
    • Montaggio superficiale e fissaggio del cavo
    Certificazioni:
    • Certificato ULC
    • Approvato FCC
    • Approvato RoHS
    • Approvato UL