lighting controllers
Diminuzione centro di carico
Load Center Dimmers offre dimmer graduali per la maggior parte dei tipi di lampade disponibili. Sono ideali per circuiti con carico al tungsteno, resistivo e induttivo, comprese lampade a incandescenza a tensione di rete, alogene e a bassa tensione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I bordi di uscita dei Load Center Dimmers sono ideali per lampade a incandescenza a tensione di rete, CFL dimmerabili e lampade LED. L’utilizzo di un dimmer del bordo posteriore fornisce anche lo stile di dimmer più silenzioso per i progetti in cui il rumore è un problema. I dimmer laterali di entrata e di uscita INNCOM by Honeywell sono dotati di protezione da sovracorrente e di un relè a vuoto d’aria per proteggere i circuiti da sovratensioni e brownout. Queste caratteristiche aumentano anche la durata della lampada proteggendo al contempo il tecnico durante le attività di manutenzione. I dimmer D254 sono disponibili in custodie montabili su guida DIN.
Caratteristiche e vantaggi:- Utilizzato per scollegare il circuito del traferro
- Comunicazione bus S5 cablato
- morsettiera Connettori morsettiera a sgancio rapido
- Custodia montabile su guida DIN
- Montaggio superficiale e fissaggio del cavo
- Certificato ULC
- Approvato FCC
- Approvato RoHS
- Approvato UL