Cavi
Connettore a spirale 4-Pin per H8
Il connettore a spirale è un connettore a 4 pin per H8 pin nella scheda controller X05B. Il connettore a spirale è un cavo di breve lunghezza che collega qualsiasi dispositivo elettrico al cavo del circuito.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il connettore a spirale è un connettore a 4 pin per H8 pin nella scheda controller X05B. Il connettore a spirale è un cavo di breve lunghezza che collega qualsiasi dispositivo elettrico al cavo del circuito. La porta H8 nella scheda controller X05B è fondamentalmente una porta di espansione TTL. Richiede interfaccia ULTI 4-Pin. La configurazione pin del Pigtail a 4 pin è riportata di seguito
N. Descrizione pin Tipo Min Max
1 GND comune
Tensione di alimentazione 2 VEE a ingresso/uscita esterno 11V CC 13V CC
Caratteristiche e vantaggi:- Porte di espansione TTL
- FCC, approvazione CE
- FCC Parte 15
- CE
Altro
- Cable Length
- 250 millimetre
- Brand
- Honeywell Hospitality
- Connector 1 Type
- 4-Pin ampere
Altro
- Cable Length
- 250 millimetre
- Brand
- Honeywell Hospitality
- Connector 1 Type
- 4-Pin ampere
- Cable Length : 250 millimetre
- Brand : Honeywell Hospitality
- Connector 1 Type : 4-Pin ampere