Convertitori
Convertitore multimediale serie IMC-21
I convertitori multimediali serie IMC-21 sono convertitori multimediali entry-level da 10/100BaseT(X) a 100BaseFX progettati per fornire un funzionamento affidabile e stabile in ambienti industriali difficili
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I convertitori multimediali serie IMC-21 sono una soluzione economica, dotata di un ingresso di alimentazione da 12 o 48 VDC, che può funzionare in modo affidabile a temperature comprese tra -10 e 60 °C. Il design robusto dell’hardware garantisce che le apparecchiature Ethernet possano resistere a condizioni industriali impegnative. I convertitori IMC-21 sono facili da montare su una guida DIN o in scatole di distribuzione.
Caratteristiche e vantaggi:- Multimodale o monomodale, con connettore in fibra SC o ST
- Pass-Through guasto collegamento (LFPT)
- Interruttori DIP per selezionare FDX/HDX/10/100/Auto/Force
- EN 55032/24
- IEC 61000-4
- CISPR 32, FCC Parte 15B Classe A