/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Schede e moduli di rete

    Essernet Micromodule

    Interrotto

    Essernet Micromodules are a network interface module such as essernet module, however it is used for max. 31 network participants.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Essernet Micromodules are network interface module such as essernet module, however it is used for max. 31 network participants. This essernet module is used for IQ8Control. The data connectivity can be fully redundant established. For this purpose, at least two DOMs and two SEI are required. Networking can be carried out via a simple telecommunication cable with corresponding essernet module.

    Features & Benefits:
    • It can be used for 31 network participants
    • Five esserbus analog loop modules
    • Various choices of cables
    • High data transmission speed
    Certifications:
    • VdS
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER