network cards and modules
Modulo di rilevamento interfaccia radio Morley
Il modulo di interfaccia radio alimentato a circuito MIW-INT è progettato per l’uso con la gamma Morley-IAS di pannelli di controllo analogici indirizzabili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il modulo di interfaccia radio alimentato a circuito MIW-INT è progettato per l’uso con la gamma Morley-IAS di pannelli di controllo analogici indirizzabili. Fornisce una traduzione diretta da un loop indirizzabile analogico Morley-IAS standard alla gamma Hyfire di dispositivi di campo radio indirizzabili analogici. Con una portata fino a 200 m in aria libera, il modulo offre una soluzione semplice e conveniente per le applicazioni in cui l’uso di apparecchi cablati è proibitivo in alcune aree. Il modulo fornisce un percorso di comunicazione trasparente tra il pannello di controllo e i dispositivi radio, trasmettendo tutte le informazioni analogiche al pannello di controllo. È possibile configurare fino a 32 dispositivi radio Hyfire su un singolo MIW-INT.
Caratteristiche e vantaggi:- Supporta fino a 32 dispositivi radio
- Alimentato da loop
- Dispositivi indirizzabili completamente analogici
- CE
- LPCB
- Vds
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS