/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede e moduli di rete

    Sistema di trasmissione RFW-3000

    Il canale wireless ridondante RFW-3000 GSM è un canale indipendente per la trasmissione di segnalazioni di pericolo tramite reti GSM e reti collegate a una rete di assistenza.

    Panoramica

    Il canale wireless ridondante RFW-3000 GSM è un canale indipendente per la trasmissione di segnalazioni di pericolo tramite reti GSM e reti collegate a una rete di assistenza. Nel caso ideale, il percorso di sostituzione deve essere realizzato tramite una rete indipendente dal percorso di trasmissione principale (per esempio, GSM-net). Per la realizzazione di un sistema di trasmissione completo è necessario un dispositivo di trasmissione compatibile. A seconda dell’applicazione, il dispositivo di trasmissione può essere installato nell’alloggiamento di RFW-3000 GSM.

    Secondo i requisiti, il controllo del sistema di trasmissione può essere effettuato tramite 8 ingressi convenzionali del dispositivo di trasmissione (parallelo S1) o con pannelli compatibili tramite un’interfaccia seriale integrata. Per il collegamento di un dispositivo di trasmissione per pannelli senza interfaccia seriale è possibile utilizzare una modalità di compatibilità tramite BUS-2 o I-BUS con funzione limitata.

    A seconda del sistema anti-intrusione, è possibile una parametrizzazione remota e un’interrogazione remota per richiamo dopo SMS. Il GSM RFW-3000 può anche essere usato come dispositivo “autonomo” in connessione con un dispositivo di trasmissione, se è richiesta la trasmissione di messaggi di un oggetto monitorato e non è disponibile alcuna connessione telefonica con rete. Questo può essere il caso, ad esempio, di case per weekend, chalet, aree di stoccaggio, imbarcazioni, costruzioni volanti secondo VDE 01800/0108.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Può essere ampliato con DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
    • Alloggiamento con antenna fissa
    • Antenna esterna opzionale collegabile
    • LED per info sullo stato
    • Supporto scheda SIM per Mini-SIM
    • Fissazione e richiesta di connessioni IP controllate tramite GPRS/3G
    • Crittografia AES
    • Chiasmus - increspatura (DS 6750, DS 7700)
    • E-mail (senza SSL) tramite GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)