/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede e moduli di rete

    Modulo traduttore

    Interrotto

    Il modulo traduttore VW2W100 “da cavo a wireless” è un dispositivo di espansione del sistema analogico alimentato direttamente dall’analogico di linea, che consente l’aggiunta di sensori e moduli IN/OUT con sistema di radiocomunicazione antincendio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il modulo traduttore VW2W100 “da cavo a wireless” è un dispositivo di espansione del sistema analogico alimentato direttamente dall’analogico di linea, che consente l’aggiunta di sensori e moduli IN/OUT con sistema di radiocomunicazione antincendio. Modulo traduttore wireless per pannelli di controllo AM1000/2000N/4000/6000N. Consente il controllo di 32 dispositivi wireless fino a 200 metri in spazi aperti.

    La trasmissione avviene in modo bidirezionale con una frequenza da 868,15 MHz a 869,85 MHz con 7 canali. Dotato di display, tasti funzione per la programmazione e tre LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo. Possibilità di collegare fino a 7 espansioni. Il ricevitore è collegato e alimentato direttamente dal circuito. Dotato di due antenne ortogonali e di un protocollo crittografato per la comunicazione con i dispositivi. Programmazione del PC utilizzando il software in dotazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Modulo traduttore da cavo a wireless
    • Consente il controllo di 32 dispositivi wireless fino a 200 metri in spazi aperti
    • La trasmissione avviene in modo bidirezionale
    • Tre indicatori LED
    Certificazioni:
    • EN 54-17
    • EN 54-18
    • EN 54-25