Schede e moduli di rete
Interfaccia di alto livello VESDA scorrevole Windows
I modelli di interfaccia scorrevole di alto livello (HLI) Windows VESDA® VHX-0200 consentono di collegare un VESDAnet™ (protocollo di comunicazione che consente ai dispositivi di comunicare su una rete) e piattaforme di configurazione/monitoraggio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I modelli HLI (High Level Interface) di VESDA® VHX-0200 Sliding Windows consentono le connessioni tra un VESDAnet™ (un protocollo di comunicazione che consente ai dispositivi di comunicare su una rete) e piattaforme di configurazione/monitoraggio. Sono progettati per reti di grandi dimensioni con un massimo di 200 dispositivi.
Caratteristiche e vantaggi:- Accesso diretto e monitoraggio del sistema VESDAnet
- Trasferimento dati senza interruzioni
- Facilmente configurabile utilizzando i pacchetti software di configurazione e monitoraggio Xtralis®
- Tensione di alimentazione: 24V CC
- Consumo di corrente: 70 mA
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER