/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Ripetitori

    Kit Pca controllo mimico Idr-M

    Interrotto

    Mimic Driver IDR-M fa parte di un sistema versatile in cui sono richiesti display mimic con pannelli di controllo antincendio Notifier. È possibile configurare le uscite antincendio, guasto, test e disabilitazione e le uscite di alimentazione OK

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Mimic Driver IDR-M fa parte di un sistema versatile in cui sono richiesti display mimic con pannelli di controllo antincendio Notifier. Le uscite comuni di incendio, guasto, test e disabilitazione e le uscite di alimentazione OK possono essere configurate in aggiunta a un ingresso interruttore a chiave per abilitare gli ingressi di evacuazione, silenzio, test della lampada, muting e reset. Il kit di controllo e terminazione IDR-M comprende una scheda di controllo e una scheda di terminazione co-posizionate su un chassis metallico. Supporta fino a 8 Mimic Driver. Richiede alimentazione esterna a 24VDC. La scheda di controllo contiene il processore e la memoria, mentre la scheda di terminazione consente il collegamento di alimentazione, RS485 e altri segnali esterni. La scheda di controllo comunica con un massimo di otto schede Mimic Driver.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzare con le zone di rete
    Certificazioni:
    • ISO9001:1994