/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Ripetitori

    Kit Pca scheda terminale Mimic Driver Idr-Md

    Interrotto

    La scheda di espansione mimic IDR-MD è un sistema versatile in cui sono necessari display con pannelli di controllo antincendio Notifier. È possibile configurare le uscite antincendio, guasto, test e disabilitazione e le uscite di alimentazione OK

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La scheda di espansione mimic IDR-MD è un sistema versatile in cui sono necessari display con pannelli di controllo antincendio Notifier. Le uscite comuni di incendio, guasto, test e disabilitazione e le uscite di alimentazione OK possono essere configurate in aggiunta a un ingresso interruttore a chiave per abilitare gli ingressi di evacuazione, silenzio, test della lampada, muting e reset. Fornisce 64 uscite LED o relè e 8 ingressi. È possibile collegare a margherita fino a 8 Mimic Driver. Richiede il kit Mimic Control PCA e l’alimentazione esterna a 24VDC. Il kit Mimic Driver IDR-MD comprende una scheda driver mimico e due schede di terminazione mimica, ciascuna montata su un chassis metallico discreto. Fino a otto schede Mimic Driver possono essere gestite da una singola scheda di controllo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzare con le zone di rete
    Certificazioni:
    • ISO9001:1994